Levantar e baixar de forma fácil
No controle dos processos de levantamento, abaixamento, frenagem ou fixação de posição de componentes de máquinas e equipamentos, confie nas molas a gás da norelem. As molas a gás prontas para instalação são de alta confiabilidade, livres de manutenção e disponíveis em todos os tamanhos padronizados comuns. Além disso, as molas pneumáticas são adaptadas individualmente ao nível de carga da sua aplicação.
Na norelem, é o cliente que decide sobre a pressão certa. Pois, com a nossa estação automática de enchimento e teste, você recebe molas a gás com o nível de enchimento desejado. Desta maneira, ela será adaptada de forma exata para cada requisito de carga. O cliente pode confiar na qualidade segura, além de receber um produto pronto para instalação e adaptado aos seus próprios requisitos. Através de uma válvula de enchimento integrada, fabricada em série, a pressão pode ser reduzida posteriormente, se necessário.
Assim como o requisito de carga pode ser determinado individualmente, múltiplas são as áreas de aplicação das molas a gás. Em todas as aplicações nas quais tampas, capôs, janelas ou portas devem ser alteradas, abertas ou fechadas, o mecanismo versátil de amortecimento alivia e apoia respectivamente a movimentação e frenagem de cargas.
Além da aplicação na construção de máquinas e veículos, você encontra as nossas molas a gás de aplicação universal na indústria de móveis ou até mesmo na área de esporte e recreação. Elas distribuem as suas forças igualmente e necessitam de pouco espaço.
Modelos de aço inoxidável são de baixa corrosão e apropriados para aplicações de alta exigência, como na tecnologia medicinal ou indústria alimentícia.
Molas a gás são elementos de regulagem compactos, hidropneumáticos, de compartimento fechado, preenchidos com nitrogênio comprimido e uma quantidade definida de óleo, para amortecimento de fim de curso e lubrificação. Elas são completamente livres de manutenção ao longo da sua vida útil.
Na norelem você encontra molas a gás nos tamanhos padrão com diâmetros de bielas de 4 mm (versão em aço) e 6 mm (versão em aço inoxidável) até 14 mm, assim como versões com cursos de 30 mm a 400 mm. Elas possuem rosca de conexão para o alojamento das mais diferentes peças de conexão e guarnições.
Isto torna as molas a gás em elementos de aplicação universal e de montagem simples e flexível. Molas a gás são apropriadas para temperaturas de operação de -20 °C a +80 °C.
Isto torna as molas a gás em elementos de aplicação universal e de montagem simples e flexível. Molas a gás são apropriadas para temperaturas de operação de -20 °C a +80 °C.
Encomende ainda hoje as suas molas a gás adequadas para seu projeto!