Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bicos dosadores de lubrificação planos são particularmente adequados para áreas de lubrificação com requisitos de grande espaço para lubrificação, uma vez que proporcionam alta passagem de lubrificante, graças à sua estrutura. Devido ao seu formato estável, estes lubrificadores são utilizados preferencialmente em máquinas com alto nível de desgaste externo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.