Técnica de materiales - plásticos
Alternativas rentables y resistentes a las cargas y la corrosión
Los plásticos son materiales orgánicos de fabricación sintética. Llevan como materias primas principales petróleo o gas natural, así como otros materiales de partida que luego se transforman químicamente. Los plásticos se han convertido en un material cada vez más importante en la tecnología. En el pasado se usaban como material sustituto, pero en la actualidad, han desbancado a los materiales antiguos en muchas áreas de aplicación. Su versatilidad de uso está basada en las especiales características de los plásticos, así como en la posibilidad de fabricar plásticos con características muy diferentes.
Más información sobre los plásticos
- Baja densidad: 0,9 hasta 2,2 kg/dm³
- Aislantes eléctricos y térmicos
- Resistentes a la corrosión por numerosos productos químicos e influencias ambientales agresivas
- Desde duros y sólidos, hasta blandos y elásticos. Los plásticos se pueden transformar, moldear, procesar y verter con facilidad.
Definición de plásticos
Se llama plástico o también material sintético, a los cuerpos sólidos cuyo componente básico son polímeros generados sintética o semi sintéticamente con grupos orgánicos. Una pieza de plástico está formada por millones de cadenas de moléculas muy largas y entrelazadas (polímeros) que, a su vez, están compuestas por unidades básicas repetitivas (monómeros).
Una característica especial de los plásticos es la posibilidad de variar enormemente sus características técnicas, como la maleabilidad, la dureza, la elasticidad, o la resistencia a la rotura y la estabilidad de forma frente a la temperatura y el calor, mediante la selección del material de partida, el procedimiento de fabricación y los aditivos.
Para los transformadores, el comportamiento de resistencia, especialmente cuando se calientan, es la propiedad más importante de los plásticos. Por eso, los plásticos se clasifican conforme a DIN 7724 según su comportamiento de resistencia en los tres grupos siguientes: termoplástico, duroplásticos y elastómeros. La solidez la determina esencialmente la estructura interna, la forma en que están construidos los plásticos.
Propiedades de los plásticos
- Económico
- Resistente a la corrosión
- Resistente a muchos productos químicos
- Baja conductividad térmica
- Conductivo
- Excelente efecto de aislamiento eléctrico
- Rentable
- Duradero
- Casi no requiere mantenimiento
Indicación: En comparación con otros materiales, los plásticos tienen muchísimas ventajas y desventajas que se manifiestan de forma muy variada en las diversas clases.
Economía - ¿cuándo es el plástico una alternativa al acero?
El plástico es especialmente económico de fabricar y de comprar, así que, con frecuencia, es la mejor elección. El material también es muy versátil, lo que significa que puede utilizarse para fabricar una gran variedad de productos.
En función de las necesidades, el plástico puede ser una alternativa a la versión de acero. Por ejemplo, una palanca de sujeción con empuñadura de plástico ofrece condiciones mecánicas generales similares a las de una palanca de sujeción de acero. Además, la versión de plástico ofrece una selección de colores mucho mayor.
Efecto de aislamiento eléctrico - ¿por qué el plástico aísla de la electricidad?
- La resistencia eléctrica de paso "R" del plástico oscila entre 10¹⁰ y 10¹⁸, por lo que es más de 15 veces superior a la del metal menos conductor, el constantán. Como es natural, los plásticos como el PVC, PET y ABS se utilizan para fabricar aisladores de líneas eléctricas.
- Una desventaja importante de los aisladores eléctricos es que se pueden cargar estáticamente por la fricción. Después se puede producir por ello una descarga estática sin control, lo que puede llegar a dañar los productos u otros componentes.
- Una solución a esto la ofrecen los plásticos ESD (ESD - Electrostatic discharge / descarga electrostática). Los plásticos ESD destacan por su baja resistencia eléctrica y desvían la energía estática.
Aquí puede encontrar los productos adecuados del área ESD
Clasificación técnica
Clasificación | Vista general | Ejemplo de producto |
|---|---|---|
Termoplástico | ||
Perfiles de protección de bordes con abrazadera de sujeción de acero integrada | ||
Empuñaduras curvas de plástico con superficie interior suave | ||
Racores atornillados de acero inoxidable o plástico para cables en Hygienic DESIGN | ||
Duroplast | ||
Elastómero | ||
Perfiles de protección de bordes con centro de cable de acero integrado | ||
Áreas de aplicación
Los plásticos se emplean en prácticamente todas las áreas de la vida. Así por ejemplo, en los bienes de consumo como los materiales de desgaste, revestimientos de suelos, ropa, tubos o en pinturas y adhesivos. Los plásticos se usan además en los juguetes y los equipos electrónicos, como los portátiles, móviles y pantallas.
Una gran parte de los plásticos se utiliza también en la industria automovilística. En los automóviles se incorporan cada vez mayores cantidades de plásticos, porque suelen ser más baratos de fabricar y más fáciles de procesar.
Plástico inalterable a los productos químicos
Los medios químicos se usan en muchas máquinas, instalaciones y procesos. Por eso, a la hora de planificar y desarrollar instalaciones y máquinas, los plásticos resistentes a los productos químicos juegan un importantísimo papel. No obstante, no todos los plásticos son aptos para el contacto con cualquier medio químico. Información precisa sobre la resistencia química de los plásticos suele figurar en las tablas sinópticas. Pero los resultados suelen considerar solo criterios individuales. Una combinación de los diversos factores de influencia suele poder comprobarse únicamente en la práctica y para cada aplicación. Es decir, para seleccionar los materiales más idóneos resistentes a las sustancias químicas hay que tener siempre en cuenta los factores de influencia específicos de la aplicación.
Por ejemplo, el NBR es un caucho a base de acrilonitrilo y butadieno. Este material posee buenas propiedades mecánicas y mayor resistencia a la abrasión que la mayoría de los elastómeros. El NBR presenta una buena resistencia a los aceites minerales, las emulsiones de aceite y agua, así como a numerosos combustibles, por lo que se ha convertido en el material estándar de las juntas tóricas y las juntas dinámicas.
El plástico en la vida cotidiana
En la vida diaria, denominamos plástico al material del que están hechos multitud de objetos y utensilios cotidianos, como por ejemplo película plástica de embalaje, bolsas de plástico, juguetes y tarteras para alimentos. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con muchos plásticos. Ya sea en el depósito de envases retornables, en la papelería o en la tienda de electrónica de consumo.
PF31 es un duroplástico a base de fenol y formaldehído que, generalmente, lleva añadidas partículas orgánicas de relleno (como serrín de madera o fibras textiles). Las principales características de PF31 son su enorme resistencia a las deformaciones por el calor, así como su excelente aislamiento térmico y eléctrico. Este duroplástico se suele utilizar típicamente en los elementos de empuñadura con aislamiento térmico para piezas de máquinas y electrodomésticos, o bien como cajas para interruptores de luz y enchufes. Los botones con forma de seta son un producto adecuado de la gama PF31.
Los plásticos en la industria del automóvil
Una de las razones por las que las piezas sintéticas se utilizan cada vez más en la construcción de los coches modernos, es el avance dinámico en las tecnologías para procesarlas. Los plásticos que se utilizan en los vehículos son capaces de adquirir nuevas características y por eso se prestan de maravilla para las demandas en rápida evolución de la industria de la automoción.
El ABS es un termoplástico amorfo fabricado a partir de los tres materiales básicos acrilonitrilo, butadieno y estireno. Este plástico destaca por su especial resistencia a la deformación térmica y su buena resistencia a los impactos, así como por su superficie dura y a prueba de rayaduras. El ABS es excelente para soldar y pegar y se procesa con facilidad. Además es especialmente idóneo para el revestimiento con metales. Por ejemplo, hace posible obtener una superficie cromada sobre una pieza sintética. Más del 50% de la producción total se destina a la industria del automóvil y a las carcasas de electrodomésticos. En el sector del ABS, los limpiadores de cilindros de termoplástico se encuentran entre los productos más adecuados.