{"product":{"productId":"agid.30930","price":9.57,"name":"Perfiles de protección de esquinas con centro de cable de acero integrado"},"currency":"EUR"}
Material
Protección de bordes de EPDM o PVC.
Junta de espuma de caucho de EPDM.
Junta de espuma de caucho de EPDM.
Versión
negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma A
desde
13,75 €
más IVA.
más gastos de envío
Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma B
desde
9,57 €
más IVA.
más gastos de envío
Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma C
desde
11,95 €
más IVA.
más gastos de envío
Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma D
desde
12,82 €
más IVA.
más gastos de envío
Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma E
desde
13,33 €
más IVA.
más gastos de envío
Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma F
desde
11,37 €
más IVA.
más gastos de envío
Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma G
desde
13,77 €
más IVA.
más gastos de envío
Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma H
desde
12,91 €
más IVA.
más gastos de envío
Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma I
desde
14,43 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Protección de bordes de EPDM o PVC.
Junta de espuma de caucho de EPDM.
Junta de espuma de caucho de EPDM.
Versión
negro.
Indicación
Estos perfiles realizan, además de las funciones de protección de esquinas, una función de estanqueidad contra la humedad, el polvo y la suciedad para otros componentes, como por ejemplo puertas, tapas o cubiertas de carcasa. Según la forma del perfil de caucho celular existen aplicaciones en los más variados ámbitos de aplicación.
En los perfiles de estanqueidad de protección de bordes, se recomienda comprimir (compresión) la junta al 50 % como máx.
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40 %.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.
Los perfiles de estanqueidad de protección de bordes de EPDM están certificados según UL50, UL50E y UL94HB.
En los perfiles de estanqueidad de protección de bordes, se recomienda comprimir (compresión) la junta al 50 % como máx.
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40 %.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.
Los perfiles de estanqueidad de protección de bordes de EPDM están certificados según UL50, UL50E y UL94HB.
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de estanqueidad de protección de esquinas se sujeta por sí solo. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.
A petición
Otras longitudes.