text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Cuerpo base de polietileno.
Versión
Estructura base negra.
Indicación
*El artículo presenta una distorsión longitudinal debido al comportamiento del material y a la geometría; se presta muy bien para deslizadores y tapones para pies.

Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.
Aplicación
Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo.
Montaje
El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron