Material
Cuerpo base de polietileno.
Versión
Estructura base negra.
Mostrar más
Mostrar menos
Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos
desde
0,16 €
más IVA.
más gastos de envío
Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados
desde
0,18 €
más IVA.
más gastos de envío
Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares
desde
0,18 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo base de polietileno.
Versión
Estructura base negra.
Indicación
*El artículo presenta una distorsión longitudinal debido al comportamiento del material y a la geometría; se presta muy bien para deslizadores y tapones para pies.
Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.
Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.
Aplicación
Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo.
Montaje
El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.