{"product":{"productId":"agid.33858","price":17.01,"name":"PINZA HEXAGONAL M08X35 ACERO,COMP:METAL DURO, C=13"},"currency":"EUR"}
Pinza
sextavado
aço
- Para el montaje de brazos de sujeción, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción, soportes con bola oscilante
- Montaje sencillo
- Dureza 72-74 HRC
Unidade de venda
17,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pinza
Versão 1
sextavado
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
metal duro
A=Comprimento da rosca
35
C=Aberturas de chaves
13
G=Rosca
M08
R=Face recartilhada
fino
B
6,4
Battery relevance?
N
CE relevance?
N
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
SOOTS, TARS, AND MINERAL OILS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals content
SN,W
Conflict Minerals procurement
PROCUREMENT CONFLICT-FREE
Conflict Minerals status
3TG PROBABLY CONTAINED
D
9,5
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
U
MC3687
N
Magnet relevance?
N
Mat. Superfície de alojamento/
metal duro
Modo de fixação
rosca macho
PFAS free?
Y
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
Superfície de alojamento/de ap
recartilhado
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
Descrição
Material
Parafusos sextavados classe de resistência 10.9.
Pontas estriadas de metal duro, dureza 72-74 HRC.
Pontas estriadas de metal duro, dureza 72-74 HRC.
Versão
peça brunida.
Indicação
As pontas estriadas de metal duro são soldadas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.