{"product":{"productId":"agid.32019","price":62.73,"name":"MANIVELA DE MANO SIMILAR A DIN469HEMBRA CUADRADA, SIN PERFORACIÓNTRANSVERSA SW=12, A=100, H=108, FORMA:ACON EMPUÑADURA PLEGABLE, ACEROINOXIDABLE ACABADO NATURAL,COMP:TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA"},"currency":"EUR"}
Manivela De Mano
hembra cuadrada
acero inoxidable
acabado natural
- Resistente a la corrosión.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Versión: hembra cuadrada
Unidad de venta
62,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela De Mano
Forma
A
Tamaño
2
Versión 1
hembra cuadrada
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de
producto
empuñadura plegable
DIN
similar a DIN 469
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
Color
del componente
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
A=Distancia entre ejes
100
H1=Altura de empuñadura
59,5
H=Altura
108
L=Longitud
124
SW=Ancho de llave
12
D
28
D3
20
Empuñadura
empuñadura cilíndrica
H2
26
H3
16
Modelo
de forma
con empuñadura plegable
RoHS
true
UNSPSC Code
31162801
Descripción
Material
Manivela de acero inoxidable 1.4308.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero inoxidable 1.4404.
Versión
Manivela de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Termoplástico gris antracita.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.