{"product":{"productId":"agid.36168","price":5.51,"name":"Empuñaduras de sujeción ergonómicas"},"currency":"EUR"}
Material
Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca interior
desde
5,51 €
más IVA.
más gastos de envío
Empuñadura de sujeción ergonómica con rosca exterior
desde
7,71 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).
A petición
Otras versiones.