{"product":{"productId":"agid.30548","price":16.31,"name":"Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma A"},"currency":"EUR"}
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Resistente a la torsión y fácil de manejar.
- Montaje: desde el lado de manejo
Descripción
Descripción del producto
Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apto p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apto p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).
Material
Empuñadura curva de acero inoxidable fundido de precisión 1.4404.
Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable (1.4404).
Versión
Tratado con chorro y pulimentado electrolítico.
Ventajas
Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.
Resistente a la torsión y fácil de manejar.
Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.
Resistente a la torsión y fácil de manejar.
Volumen de suministro
La forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.