{"product":{"productId":"agid.30547","price":16.78,"name":"Empuñaduras curvas de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Empuñadura curva de acero inoxidable fundido de precisión 1.4404.
Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable (1.4404).
Versión
Tratado con chorro y pulimentado electrolítico.
Mostrar más
Mostrar menos
Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma A
desde
16,78 €
más IVA.
más gastos de envío
Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B
desde
20,13 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apto p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apto p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).
Material
Empuñadura curva de acero inoxidable fundido de precisión 1.4404.
Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable (1.4404).
Versión
Tratado con chorro y pulimentado electrolítico.
Montaje
Forma A desde el lado de manejo.
Forma B desde la parte trasera.
Forma B desde la parte trasera.
Ventajas
Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.
Resistente a la torsión y fácil de manejar.
Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.
Resistente a la torsión y fácil de manejar.
Volumen de suministro
La forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.