Descripción
Material
Acero.
Versión
Recubierto con plástico.
Indicación
La funda de tracción con tubo interior es una pieza de recambio para el perno de bloqueo con accionamiento remoto 03096-10.
A petición
Longitudes especiales.
Accesorios
Cable de acero con bola 03096-15.
Casquillo terminal 03096-25.
Tornillo de ajuste 03096-30.
Boquilla roscada 03096-35.
Tuerca hexagonal 07212.
Casquillo terminal 03096-25.
Tornillo de ajuste 03096-30.
Boquilla roscada 03096-35.
Tuerca hexagonal 07212.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.