{"product":{"productId":"agid.32608","price":213.49,"name":"Sistema de paletas de cambio rápido de aluminio"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminio.
Versión
Revestimiento duro.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Sistema de paletas de cambio rápido de aluminio, forma A, versión corta
a partir de
213,49 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Sistema de paletas de cambio rápido de aluminio, forma B, adecuado para máquinas Keyence
a partir de
481,71 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aluminio.
Versión
Revestimiento duro.
Indicación
Paletas de cambio rápido para la técnica de medición para un posicionamiento reproducible. El posicionamiento se realiza con una escuadra.
En la Forma B se incluyen tornillos, que se pueden utilizar para la fijación en la máquina Keyence.
En la Forma B se incluyen tornillos, que se pueden utilizar para la fijación en la máquina Keyence.
Ventajas
Los módulos de sujeción se pueden montar fuera de la máquina de medición sobre placas de soporte. Con ello se pueden reducir los OEE de las máquinas de medición gracias a unos tiempos de equipamiento y fijación más cortos.
Volumen de suministro
Forma B: 2 tornillos de cabeza cilíndrica M4X5.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Versión corta.
Forma B: Adecuado para máquinas Keyence / versiones Keyence.
Forma B: Adecuado para máquinas Keyence / versiones Keyence.
Accesorios
Soporte de prisma 34023.
Contrapunta 34024.
Contrapunta 34024.