text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Plástico ABS.
Versión
gris claro.
Indicación
Carcasa vacía para hasta 5 módulos de mando. La robusta carcasa de plástico ABS tiene un diámetro de instalación de 22,3 mm para alojar dispositivos de mando y notificación. Sirve como carcasa de montaje para aplicaciones en todos los sectores industriales. La carcasa tiene cavidades para los letreros identificativos. El espacio interior ofrece suficiente espacio para instalar los componentes necesarios.

La carcasa tiene un entrada para cables predefinida en los lados delanteros. 1x abierto Ø 20,2 mm, 1x apertura practicable con punto de rotura Ø 20,2 mm.

Certificados / normas cumplidas:
CE, UKCA.

La clase de protección IP depende de los componentes utilizados.
Rango de temperatura
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C.
Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Outros clientes também compraram