text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Engrasador Plano
Versión 1
recto
Versión 2
hexagonal
DIN
DIN 3404
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D=Rosca
M6X1
L1=Longitud de la rosca
6
L=Longitud
17
D1
16
RoHS
true
SW
17
UNSPSC Code
27111705

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores planos de lubricación son adecuados especialmente para lugares de lubricación que requieren un volumen de lubricación grande, ya que debido a su tipo de construcción tienen un alto paso de lubricante. Debido a su construcción estable, los racores planos de lubricación se utilizan preferentemente en máquinas con elevado uso exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron