{"product":{"productId":"agid.34411","price":1.73,"name":"ENGRASADOR EN EMBUDO DIN3405, FORMA:A,D=5, D1=6, RECTO, CON COLLAR, ACEROINOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Engrasador En Embudo
recto
acero inoxidable
acabado natural
- Racores de lubricación de embudo para instalar a presión
- Lubricación también posible en partes de difícil acceso gracias a la forma de embudo
- Para el montaje al ras o empotrado
- Acero o acero inoxidable
- No es necesario cortar la rosca para la perforación de alojamiento
Unidad de venta
1,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Engrasador En Embudo
Forma
A
Versión 1
recto
Versión 2
con collar
Norma DIN
DIN 3405
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
acabado natural
D=Diámetro
5
L1=Longitud de la rosca
4,5
L=Longitud
6
Battery relevance?
N
CE relevance?
N
CP65 substance 2 CAS-No.
7440-02-0
CP65 substance cancer
NICKEL (METALLIC)
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals status
NO 3TG CONTENT
D1
6
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
NOT CONTAINED
MC3687
N
Magnet relevance?
N
PFAS free?
U
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores de lubricación de embudo se prestan especialmente para el montaje al ras o empotrado.
Gracias a la forma de embudo, hacen posible la lubricación necesaria en partes de difícil acceso.
Los racores de lubricación de embudo están equipados con un pivote liso que se encaja a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Gracias a la forma de embudo, hacen posible la lubricación necesaria en partes de difícil acceso.
Los racores de lubricación de embudo están equipados con un pivote liso que se encaja a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Montaje
El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el Ø del pivote que hemos indicado.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: recto
Forma B: ángulo de 45°
Forma C: ángulo de 90°
Forma B: ángulo de 45°
Forma C: ángulo de 90°
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.