text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Engrasador En Embudo
Forma
A
Versión 1
recto
Versión 2
con collar
DIN
DIN 3405
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D=Diámetro
4
L=Longitud
6
D1
5
L1
4,5
RoHS
true

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores de lubricación de embudo se prestan especialmente para el montaje al ras o empotrado.
Gracias a la forma de embudo, hacen posible la lubricación necesaria en partes de difícil acceso.

Los racores de lubricación de embudo están equipados con un pivote liso que se encaja a presión. Los racores de lubricación para encajar a presión solo se prestan para bajas presiones.
Montaje
El tamaño exacto de la perforación de alojamiento depende del material y es responsabilidad del usuario determinarlo mediante pruebas de instalación. La medida patrón para la perforación de alojamiento se corresponde con el Ø del pivote que hemos indicado.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: recto
Forma B: ángulo de 45°
Forma C: ángulo de 90°
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron