Ayuda & apoyo
portal de servicios de norelem: toda la información de una ojeada
Sus ventajas más importantes
Condiciones de entrega
Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a clientes comerciales, industriales y públicos (como centros docentes, universitarios o servicios públicos).
Los pecios se expresan en € franco fábrica, embalaje e IVA no incluidos. Se aplica el precio vigente en el día de la entrega. Nos reservamos el derecho a modificar el precio.
Recargos por cantidad mínima
Si el valor de la mercancía no llega a 50,00 €, se cobra un suplemento de 5,00 €
Si no elige un método de envío, se activará automáticamente el más económico. Todos los envíos incluyen seguro de transporte. El envío se realiza bajo las condiciones de venta Ex Works (EXW), según Incoterms 2010.
| PESO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | MONEDA |
|---|---|---|---|
| 0 | KG | 9,90 | Euros |
| 3 | KG | 11,90 | Euros |
| 10 | KG | 13,90 | Euros |
| 25 | KG | 25,90 | Euros |
| 50 | KG | 39,90 | Euros |
| 75 | KG | 49,90 | Euros |
| 100 | KG | 60,90 | Euros |
| 125 | KG | 74,90 | Euros |
| 150 | KG | 84,90 | Euros |
| 175 | KG | 99,90 | Euros |
| PESO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR | MONEDA |
|---|---|---|---|
| 0 | KG | 21,00 | Euros |
| 3 | KG | 26,00 | Euros |
| 10 | KG | 40,50 | Euros |
| 25 | KG | 57,00 | Euros |
| 50 | KG | 77,00 | Euros |
| 75 | KG | 205,40 | Euros |
| 100 | KG | 256,20 | Euros |
| 125 | KG | 307,00 | Euros |
| 150 | KG | 357,90 | Euros |
| 175 | KG | 408,70 | Euros |
- Se debe abonar el importe de nuestras facturas, sin descuento, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de facturación. En caso de recibir el pago antes del término de 10 días, concedemos un descuento por pronto pago del 2% del importe de la factura, siempre y cuando se hayan liquidado todas las facturas pendientes.
- Tarjeta de crédito (Mastercard y Visa)
- Por defecto, nuestra facturación se realiza en el formato de factura electrónica ZUGFeRD (PDF con datos XML).
Gestión de calidad
El objetivo de garantizar la máxima calidad se refleja en nuestros valores y en nuestras certificaciones. Concebimos la gestión de calidad como un proceso continuo de superación de nuevos retos de forma rápida y eficaz. Gracias a nuestro carácter previsor y al diseño efectivo de los procesos de trabajo, también podemos garantizar la satisfacción de nuestros clientes y nuestros trabajadores.