text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Vista general de productos

140.000 PIEZAS ESTÁNDR PARA LA INDUSTRIA

Con más de 140.000 elementos de mando y piezas estándar, norelem ofrece una extensa selección para la producción industrial. Nuestros productos abarcan desde los componentes estándar hasta los elementos de mando especificados y le permiten encontrar soluciones precisas, fiables y a medida para sus aplicaciones. Ya se trate de la construcción de máquinas, la técnica de automatización o de proyectos especiales, en norelem encontrará los componentes ideales para las máximas exigencias.

Nosotros nunca paramos de innovar. Nuestra gama la estamos ampliando continuamente con numerosas novedades y así estamos listos con versatilidad para ofrecerle soluciones de construcción en todas las áreas.

Nuestra gama de productos está claramente estructurada por áreas de aplicación y está dividida en pasos de construcción.

Sistema flexible de elementos estándar | norelem fija

El área "norelem fija" incluye unas piezas estándar de alta calidad que hacen más sencillas, rápidas y eficientes las construcciones en la construcción de máquinas y plantas. Todos los componentes están normalizados, en las medidas, los materiales y las tolerancias.

Sistema de montaje | norelem monta

El área temática "norelem monta" agrupa componentes que se utilizan en numerosas aplicaciones: desde perfiles de aluminio y elementos de montaje hasta cilindros neumáticos.

Estos componentes se distinguen por su facilidad de uso, su gran flexibilidad y las amplias posibilidades de uso en la industria, la ingeniería mecánica y la automatización.

Sistemas y componentes para la construcción de plantas y máquinas | norelem mueve

"norelem mueve" – componentes para la tecnología de movimiento y guiado. Ya se trate de accionamientos, acoplamientos, articulaciones o elementos de transmisión, aquí todo gira en torno a las aplicaciones dinámicas y unos procesos precisos de movimiento.

Elementos de medición y comprobación | norelem comprueba

"norelem comprueba" – soluciones para medir y comprobar con precisión en la construcción de máquinas y plantas. Ya sea de forma temporal o permanente, los componentes permiten unas construcciones de medición flexibles y con gran precisión.

Tecnología de transporte y movimiento | norelem transporta

El área temática "norelem transporta" incluye componentes y elementos del área de aplicación de la tecnología de transporte y movimiento. Esta gama, que se clasifica en los grupos de productos ruedas y rodillos, ruedecillas esféricas y cintas transportadoras pequeñas, incluye componentes básicos que permiten el transporte y el movimiento de los objetos de fábricas e instalaciones en todas las áreas industriales, comerciales y profesionales.

Técnica de sujeción | norelem sujeta

Para el posicionamiento y fijación exacta de las piezas de trabajo durante la producción, la gama de "norelem sujeta" ofrece una fiable técnica de sujeción. Estos componentes, que se utilizan en áreas como la construcción de máquinas, la industria del automóvil y en la producción de artículos de consumo, aseguran una precisión sin altibajos, una elevada repetibilidad y unos menores intervalos de preparación, aportando un incremento claro de la eficiencia en los procesos industriales.

Electromecánica| norelem controla

El área temática "norelem controla" incluye los componentes de norelem para la construcción de dispositivos electromecánicos de mando y control en la ingeniería mecánica y de plantas.

Accesorios técnicos y equipamientos para el entorno de producción | norelem technoshop

La tienda "norelem technoshop" ofrece accesorios y equipamientos técnicos para el uso en el entorno de producción, especialmente para la limpieza, la puesta a punto, la protección y la señalización de los elementos de instalaciones, productos y otros componentes. 

Artículos en pulgadas | norelem inch

"norelem inch" ofrece una selección de componentes con dimensiones en pulgadas, como complemento de la gama estándar. Muchos componentes corrientes ya están disponibles y poseen los elevados estándares de calidad de fabricación de norelem.