Mesas de posicionamento de acionamento elétrico
Mesas de posicionamento de acionamento elétrico são sistemas lineares de multiaplicação, adequados como excelentes módulos de deslocamento e de posicionamento. As mesas de posicionamento ou mesas redondas de posicionamento são projetadas para posicionar em centésimos de milímetros componentes de montagem, sensores de fim de curso, sensores, sistemas de garras e batentes. As mesas de posicionamento com acionamento elétrico da norelem oferecem ao operador uma grande variedade de soluções na construção, efetuando tarefas de guiamento e posicionamento. O âmbito de aplicação abrange centros de usinagem dentro dos sistemas de manipulação, máquinas-ferramentas ou dispositivos de medição.
Mesmo com motor, operam silenciosamente e são de baixa manutenção, tornando-se uma alternativa altamente requisitada em comparação com os sistemas manuais, que por sua vez, são oferecidos também pela norelem. Os módulos para operações de deslocamento e posicionamento motorizados são adequados para velocidades de até 1,2 m/min. e objetos com peso de até 10 kg. Folgas radiais abaixo de 0,02mm e folgas (Backlash) abaixo de 0,04mm (na inversão do movimento), comprovam que as mesas de posicionamento de acionamento elétrico operam e funcionam na prática com alta precisão.
A versão curta é fornecida no tamanho 8 e a versão longa no tamanho 12. Elas podem ser encomendadas com motor de passo ou adicionalmente com comando de posicionamento, incluindo software de programação grátis e de fácil manuseio. Para isso, basta fazer o download gratuito.
Atenção: mesas de posicionamento redondas podem ser obtidas somente no tamanho 12 com acionamento coaxial.
Em geral, todos os módulos de acionamento são fabricados de materiais e componentes de alta qualidade. Assim, as buchas de deslizamento e porcas de fusos são obtidas de material plástico de alto desempenho. Desta maneira, as mesas de posicionamento se tornam extremamente robustas e de alta durabilidade, contribuindo assim na prática, com o funcionamento seguro das unidades, mesmo com capacidade de operação contínua de 100%. Os elementos de acionamento como fusos e eixos são fabricados de aço inoxidável e o corpo de alumínio anodizado.
Para facilitar a tarefa para o construtor e programador, as mesas de posicionamento motorizadas foram projetadas compatíveis com todos os outros componentes do mesmo tamanho (sistema modular típico da norelem), possibilitando um alto grau de flexibilidade, para que o cliente possa realizar suas soluções individuais. Desta maneira, é possível realizar sistemas de multieixos, incluindo a integração de sensores de fim de curso. Acessórios como sensores de proximidade e suportes adequados completam a linha da norelem.