text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Empresa
Notícias recentes
Serviços
Descarregar
A-Z Glossário
Boletim informativo
PT
Escolha o seu idioma
Espanhol
Português
Inglês
Alterar o país
Minha conta
LOGIN
Lista de desejos
Produtos para marcadores
Carrinho de compras
0,00 €
Carrinho de compras
0,00 €
Encomenda direta
Adicionar um artigo diretamente no carrinho de compras
Página inicial
Sistema flexível de peças normalizadas
06000
Alavanca de fixação
Alavanca de fixação
Tipo da forma
0°
10
15°
5
20°
9
30°
1
Material do corpo básico
aço
10
aço inoxidável
5
aço temperado
1
ferro fundido maleável
1
Tipo de rosca
furo de ajuste
1
rosca fêmea
1
X=Rosca
M06
3
M08
16
M10
17
M12
17
M14
1
M16
17
M18
1
M20
10
M22
1
M24
4
M06
3
M08
16
M10
17
M12
17
M14
1
M16
17
M18
1
M20
10
M22
1
M24
4
M27
1
M30
1
M36
1
M42
1
T=Profundidade do filete da ro
14
3
17
3
18
4
20
2
21
2
23
5
26
2
27
4
L=Comprimento da rosca
15
3
20
4
25
4
30
5
40
5
50
5
60
5
70
2
80
2
90
2
A=Comprimento do cabo
48
1
50
1
56
1
60
1
66
1
70
1
75
1
76
1
82,5
1
84,5
2
48
1
50
1
56
1
60
1
66
1
70
1
75
1
76
1
82,5
1
84,5
2
87
1
88
6
88,1
2
92
4
95
1
100
7
102
4
103
1
104
2
106
6
109
1
111
4
119
1
121
2
123
2
126,5
2
127
4
128
1
128,5
8
131
4
134
4
134,5
4
140
1
145
4
148
4
150
1
152
1
180
1
230
1
300
1
400
1
Filtro
entradas / página
17
de 17 entradas
Adicionado ao seu carrinho de compras
Filtro
entradas / página
17
de 17 entradas
Descubra a gama de produtos norelem
Filtro
Tipo da forma
0°
10
15°
5
20°
9
30°
1
Material do corpo básico
aço
10
aço inoxidável
5
aço temperado
1
ferro fundido maleável
1
Tipo de rosca
furo de ajuste
1
rosca fêmea
1
X=Rosca
M06
3
M08
16
M10
17
M12
17
M14
1
M16
17
M18
1
M20
10
M22
1
M24
4
M06
3
M08
16
M10
17
M12
17
M14
1
M16
17
M18
1
M20
10
M22
1
M24
4
M27
1
M30
1
M36
1
M42
1
T=Profundidade do filete da ro
14
3
17
3
18
4
20
2
21
2
23
5
26
2
27
4
L=Comprimento da rosca
15
3
20
4
25
4
30
5
40
5
50
5
60
5
70
2
80
2
90
2
A=Comprimento do cabo
48
1
50
1
56
1
60
1
66
1
70
1
75
1
76
1
82,5
1
84,5
2
48
1
50
1
56
1
60
1
66
1
70
1
75
1
76
1
82,5
1
84,5
2
87
1
88
6
88,1
2
92
4
95
1
100
7
102
4
103
1
104
2
106
6
109
1
111
4
119
1
121
2
123
2
126,5
2
127
4
128
1
128,5
8
131
4
134
4
134,5
4
140
1
145
4
148
4
150
1
152
1
180
1
230
1
300
1
400
1
Subscreva já a newsletter da norelem
Seja o primeiro a receber notícias sobre os nossos produtos e notificações da nossa loja online!