text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
temperadas. Superfícies de apoio polidas (HRC 32).
Indicação
O conjunto de grampos permite a fixação dos trilhos de fixação em qualquer posição na mesa coordenada.
Aplicação
O conjunto de grampos de fixação é inserido na ranhura em T da mesa coordenada e deslocado para a posição correspondente do trilho de fixação. A fixação ocorre através do parafuso cilíndrico.
Vantagens
O conjunto de grampos de fixação pode ser usado para outros tipos de fixação dos sistemas de fixação múltipla.
Fornecimento
4x grampos de fixação.
4x parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912.
4x porcas para ranhuras T DIN 508.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram