text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
5 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento.
Através das superfícies da cunha são alcançadas grandes forças de tensão.
As cunhas de fixação podem ser usadas opcionalmente em conjunto com o trilho tensor ou em furos roscados ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação.
Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Deslocamento: M12 = ±1,0 mm.
Material
Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.
Indicação
Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação, é possível montar barras/réguas de apoio adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal da peça de usinagem.
Fornecimento
Cunha de fixação.
Parafuso de fixação.
Indicação de desenho
Forma A: superfícies de fixação lisas
Forma B: superfícies de fixação recartilhadas
Forma C: com degrau
Forma D: com sobremedida para usinagem
Forma E: com pinos de fixação

Outros clientes também compraram