text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
5 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
As cunhas de fixação são adequadas para multiplas fixações, devido ao seu princípio de funcionamento.
Graças às superfícies de travamento, são alcançadas grandes forças de aperto.
Através da rotação do parafuso de fixação, o segmento de fixação se movimenta para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Curso de deslocamento: M12 = ±1,0 mm.
Material
Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.
Versão
Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.
Indicação
As cunhas de fixação podem ser usadas apenas em conjunto com o trilho de fixação 41500, para atender multiplas fixações.
Os furos de fixação laterais servem para a fixação de batentes para peças de usinagem.
Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação, é possível montar barras/réguas de apoio adicionais, para obter uma profundidade de fixação
ideal da peça de usinagem.
Vantagens
A escala lateral do trilho de fixação e o mordente fixo garantem um elevado grau de repetibilidade da fixação.
Fornecimento
Cunha de fixação.
Parafusos de fixação.
Porcas T.
Indicação de desenho
Forma A: superfícies de fixação lisas
Forma B: superfícies de fixação recartilhadas
Forma C: com degrau
Forma D: com sobremedida para usinagem
Forma E: com pinos de fixação

Descubra a gama de produtos norelem