Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Indicação
Os trilhos T de fixação podem ser fixados através de várias interfaces.
1. Borda de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição.
2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN
3. Uma ranhura de alinhamento com 18H7 em mesas com ranhuras em T.
4. Furos de ajuste de Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com espaçamento entre furos de 50 mm.
1. Borda de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição.
2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN
3. Uma ranhura de alinhamento com 18H7 em mesas com ranhuras em T.
4. Furos de ajuste de Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com espaçamento entre furos de 50 mm.
Aplicação
Com os trilhos T de fixação curtos, as tarefas de aperto e fixação de peças podem ser implementadas em espaço reduzido. A superfície dentada de precisão permite um preciso posicionamento dos mordentes fixos. Devido à escala lateral, cada posição dos mordentes pode ser documentada e definida de forma idêntica em casos de repetição. Nos furos roscados laterais é possível montar batentes.
Vantagens
Utilização universal e flexível.
Com vários trilhos de fixação curtos, é possível representar situações flexíveis de processos de fixação.
Com vários trilhos de fixação curtos, é possível representar situações flexíveis de processos de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.