text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Placa de fixação de aço/plástico.
Suporte para monitores de alumínio.
Arruelas e buchas de plástico.
Flange de montagem de alumínio.
Adaptador de montagem de alumínio.
Parafusos de aço.
Versão
Placa de fixação pintada.
Suporte para monitores pintado.
Flange de montagem pintado.
Adaptador de montagem pintado.
Parafusos zincados.
Indicação
É possível fixar telas com até 10 kg aos suportes e removiê-las novamente conforme necessário, sem qualquer esforço de montagem. Além disso, o braço dos suportes para monitores pode ser ajustado tanto na altura quanto no ângulo de visão. A tela fixada pode ser girada 90°. As placas de montagem são compatíveis com a norma VESA 75/100.
Aplicação
Com a ajuda da chave sextavada, a força de mola que deve ser aplicada para ajustar os vários eixos pode ser mais forte ou mais fraca.
Fornecimento
Suportes para monitores de 4 eixos:
1x Placa de fixação VESA, incluindo 4 parafusos M4 x 12, de fenda cruzada.
1x Suporte para monitor de 4 eixos, incluindo cobertura para passagem de cabos.
1x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 25.
1x Adaptador de montagem.
2x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 16.
1x Chave sextavada, tamanho de chave 3.
1x Chave sextavada, tamanho de chave 4.

Suportes para monitores de 5 eixos:
1x Placa de fixação VESA, incluindo 4 parafusos M4 x 12, de fenda cruzada.
1x Suporte para monitor de 5 eixos, incluindo cobertura para passagem de cabos.
1x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 25.
1x Adaptador de montagem.
2x Parafusos de montagem DIN 6912, M8 x 16.
1x Chave sextavada, tamanho de chave 3.
1x Chave sextavada, tamanho de chave 4.

Descubra a gama de produtos norelem