Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto)
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto)
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017, aço inoxidável
a partir de
0,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017, aço
a partir de
0,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto)
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço com classe de resistência 12.9, superfície sem tratamento (preto)
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento.