text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Grampos tipo gancho com colar e elemento de reforço para o aumento da força de aperto permitem a fixação manual de elementos, graças ao acionamento da alavanca
de aperto. Nas alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de aperto integrados, é possível aumentar a força de aperto até 75%, em
comparação com as alavancas de aperto padrão. Além disso, é necessário uma força manual menor para prender e soltar.


O aumento da força de aperto é obtido por meio do rolamento axial de agulhas embutido, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa,
durante o processo de fixação. As arruelas de contato endurecidas são projetadas para suportar altas forças de aperto. O rolamento com a sua alta capacidade de carga garante uma longa vida útil.

Material
Corpo básico e grampo tipo gancho de aço temperado.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de
aperto com classe de resistência 5.8.
Versão
Corpo básico e grampos tipo gancho temperados e brunidos.

Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço do elemento de reforço para o aumento da força de aperto brunidas.
Rolamento axial de agulhas com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Sob consulta
cabos com cores adicionais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram