text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
4 Resultados acertos

Descrição

Material
Pino de pressão: carcaça e pino de plástico.
Pino rolete: carcaça e rolete de plástico.
Alavanca giratória: carcaça de aço, rolete de plástico.
Alavanca giratória com rolete: carcaça e alavanca de aço, rolete de plástico.
Indicação
Os atuadores podem ser instalados sobre a chave de fim de curso em passos de 45°. Sendo assim, é possível adaptar à respectiva situação de arranque a qualquer momento.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C.

Outros clientes também compraram