Material
Carcaça de aço.
Alavanca de poliamida.
Esfera de carga de aço inoxidável 1.4034 ou poliamida.
Alavanca de poliamida.
Esfera de carga de aço inoxidável 1.4034 ou poliamida.
Versão
Aço zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Esferas transferidoras de aço com esfera encaixável, Forma A
a partir de
114,83 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Esferas transferidoras de aço com esfera encaixável, Forma B
a partir de
104,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Alavanca de poliamida.
Esfera de carga de aço inoxidável 1.4034 ou poliamida.
Alavanca de poliamida.
Esfera de carga de aço inoxidável 1.4034 ou poliamida.
Versão
Aço zincado.
Indicação
As esferas transferidoras com esferas encaixáveis são adequadas para o transporte e posicionamento de objetos sensíveis, como vidro ou chapas de alumínio, latão e aço polidas. Além disso, as esferas transferidoras podem ser usadas como alternativa aos rolos padrão, com os quais os perfis inferiores podem ser facilmente transportados e posicionados, por exemplo, no varejo, na produção ou em casa.