Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
Os pinos de gui UNILOCK são adequados para prender e posicionar as peças e dispositivos.
Os pinos de guia são apertados com o elemento de substituição e adaptados aos diferentes módulos base.
As seguintes forças de aperto são possíveis com o pino de guia UNILOCK em combinação com os parafusos de fixação M10, M12, M16:
- Força de aperto (M10) 35.000 N
- Força de aperto (M12) 50.000 N
- Força de aperto (M16) 75.000 N
Para mais pinos de guia com a mesma dimensão do sistema encontrará em NLM 42208, 42210 e 42208 com fuso roscado.
Os pinos de guia são apertados com o elemento de substituição e adaptados aos diferentes módulos base.
As seguintes forças de aperto são possíveis com o pino de guia UNILOCK em combinação com os parafusos de fixação M10, M12, M16:
- Força de aperto (M10) 35.000 N
- Força de aperto (M12) 50.000 N
- Força de aperto (M16) 75.000 N
Para mais pinos de guia com a mesma dimensão do sistema encontrará em NLM 42208, 42210 e 42208 com fuso roscado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.