Sistema De Fixação Múltipla
liso
aço ferramenta
endurecida e polida
- Sistemas de fixação múltipla para peças de trabalho
- Fixação de peças de trabalho de diferentes tamanhos
- Rápida conversão de fixações simples para fixações múltiplas
1 981,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Sistema De Fixação Múltipla
Versão 1
liso
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
endurecida e polida
B=Largura
50
Borracha natura (NK)=Quantidad
4
D6=Rosca
M05
D7=Rosca
M06
D=Furo
25
F=Parafuso de cabeça cilíndric
M10X30
G=Parafuso de cabeça cilíndric
M12X25
H=Altura
75
L=Comprimento
500
NF=Quantidade mordentes fixos
1
NW=Quantidade peças de trabalh
4
Z=Parafuso de cabeça cilíndric
M12X30
D1
12
D2
20
D3
16
D4
17,5
D5
11
H1
50
H2
25
H3
12
H4
16
L máx.
70
L mín.
64
L1
96
L2
200
L3
288
L4
400
L7
30
Descrição
Material
Trilho T de fixação e mordente fixo em aço para ferramentas.
Cunha de fixação em aço de cementação.
Cunha de fixação em aço de cementação.
Versão
Trilho T de fixação e mordente fixo endurecido e polido (HRC 55 ±2).
Cunha de fixação endurecida, fosfatada.
Cunha de fixação endurecida, fosfatada.
Indicação
Os sistemas de fixação múltipla podem ser fixados através de várias interfaces.
1. Bordo de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição.
2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN.
3. Furos de posicionamento de Ø25 mm para os sistemas de fixação ponto zero comuns com distâncias de sistema de 200 mm.
4. Furos de posicionamento de Ø16 mm para os sistemas de fixação ponto zero com distâncias de sistema de 96 mm.
5. Três ranhuras de alinhamento com 18H7 para alinhamento longitudinal e transversal em mesas com ranhura em T.
6. Furos de ajuste Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com distância de furo de 40 e 50 mm.
Existem três versões diferentes à disposição:
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo em aço inox / 41510.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo DS / 41510-10.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação unilateral com mordente fixo ES / 41510-20.
1. Bordo de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição.
2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN.
3. Furos de posicionamento de Ø25 mm para os sistemas de fixação ponto zero comuns com distâncias de sistema de 200 mm.
4. Furos de posicionamento de Ø16 mm para os sistemas de fixação ponto zero com distâncias de sistema de 96 mm.
5. Três ranhuras de alinhamento com 18H7 para alinhamento longitudinal e transversal em mesas com ranhura em T.
6. Furos de ajuste Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com distância de furo de 40 e 50 mm.
Existem três versões diferentes à disposição:
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo em aço inox / 41510.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo DS / 41510-10.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação unilateral com mordente fixo ES / 41510-20.
Aplicação
Vários sistemas de fixação múltipla com comprimentos diferentes podem ser montados um atrás do outro ou um ao lado do outro. O dentado de precisão permite um posicionamento muito preciso dos mordentes fixos. Devido à escala lateral nos trilhos T de fixação, cada posição dos mordentes fixos pode ser documentada e definida de forma idêntica em caso de repetição. Nos furos roscados laterais é possível montar batentes. Ao acionar o parafuso de tensão nas cunhas de fixação, os segmentos de tensão movem-se e pressionam as peças de usinagem contra os mordentes fixos.
Vantagens
Universal e flexível.
Para tamanhos de lotes pequenos e grandes.
Também é possível fixar grandes componentes em vários sistemas de fixação múltipla, uns ao lado dos outros.
Para tamanhos de lotes pequenos e grandes.
Também é possível fixar grandes componentes em vários sistemas de fixação múltipla, uns ao lado dos outros.
Fornecimento
- 1x Trilho T de fixação.
- 3x Cunha de fixação unilateral.
- 1x mordente fixo em aço inox.
- 3x Cunha de fixação unilateral.
- 1x mordente fixo em aço inox.
Acessórios
Pino de guia 42208.
Parafusos cilíndricos 07160-10X30.
Parafusos cilíndricos 07160-12X25.
Parafusos de ajuste 07533-12045 / 07533-16055.
Barras de apoio 41505.
Mordentes modulares com sobremedida para usinagem 41505-02.
Mordentes modulares com prisma 41505-04.
Batente para peças de trabalho 41505-10.
Calço 41505-12.
Conjunto de grampos de fixação 41505-15.
Porca T 41505-17.
Porca T para ranhuras 03240.
Parafusos cilíndricos 07160-10X30.
Parafusos cilíndricos 07160-12X25.
Parafusos de ajuste 07533-12045 / 07533-16055.
Barras de apoio 41505.
Mordentes modulares com sobremedida para usinagem 41505-02.
Mordentes modulares com prisma 41505-04.
Batente para peças de trabalho 41505-10.
Calço 41505-12.
Conjunto de grampos de fixação 41505-15.
Porca T 41505-17.
Porca T para ranhuras 03240.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.