Porcas T
para cunhas de fixação
aço ferramenta
temperado e retificado
- Para prender e fixar em trilhos tensores
- Guia polido nos trilhos tensores
- Guia adicional dos batentes fixos
- Adequado para o sistema de fixação múltipla
13,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Porcas T
Forma
C
Versão 1
para cunhas de fixação
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
temperado e retificado
B=Largura
19
D=Rosca fêmea
M10
H=Altura
22
ID=Adequado para
mordente fixo bilateral
L=Comprimento
36
Adequado para a largura do sis
50
B1
26
H1
9,95
L1
18
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
temperados. Superfícies de guia retificadas (HRC 38).
Indicação
As porcas T são compatíveis com o sistema de fixação múltipla.
A forma A/C é usada para batentes fixos.
A forma B é adaptada para o acionamento da cunha de fixação dos segmentos de cunhas de fixação.
A forma A/C é usada para batentes fixos.
A forma B é adaptada para o acionamento da cunha de fixação dos segmentos de cunhas de fixação.
Aplicação
As porcas T são inseridas no trilho de fixação na posição correspondente.
O parafuso cilíndrico é usado para aparafusar as porcas T nos batentes fixos e nos segmentos.
O parafuso cilíndrico é usado para aparafusar as porcas T nos batentes fixos e nos segmentos.
Vantagens
A forma A/C apresenta uma folga de guia das porcas T extremamente baixa nos trilhos de fixação, permitindo que os batentes fixos sejam guiados também pela lateral.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.