text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
41502

Mordentes fixos em ES para sistema de fixação múltipla

Descrição

Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Aplicação
Os mordentes fixos de ES (aço inox) são posicionados sobre os trilhos de fixação de acordo com a situação de aperto. Obtém-se uma conexão por fechamento de forma através da superfície dentada, apertando o parafuso de fixação. Assim, é possível atingir grandes forças de aperto dos elementos de fixação. Através da forma estreita da estrutura do mordente fixo em ES, ele se torna particularmente adequado para a fixação com peças menores e quantidades maiores. Isto permite a usinagem de baixo custo de séries ainda maiores.
Vantagens
As posições dos batentes fixos podem ser ajustadas com precisão, através da escala lateral nos trilhos e mordentes fixos.
Fornecimento
Mordente fixo de ES.
Parafuso de fixação.
Porcas T.