- Batentes para prender em trilhos tensores
- Conexão por fechamento de forma devido ao dente de precisão
- Versão estreita, econômica em termos de espaço
- Adequado para o sistema de fixação múltipla
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Indicação
Os furos de fixação laterais servem para a fixação de batentes para peças de trabalho.
Os dois orifícios de fixação nas superfícies de fixação permitem a montagem de trilhos de fixação adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal das peças.
Os dois orifícios de fixação nas superfícies de fixação permitem a montagem de trilhos de fixação adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal das peças.
Aplicação
Os mordentes fixos de ES (aço inox) são posicionados sobre os trilhos de fixação de acordo com a situação de aperto. Obtém-se uma conexão por fechamento de forma através da superfície dentada, apertando o parafuso de fixação. Assim, é possível atingir grandes forças de aperto dos elementos de fixação. Através da forma estreita da estrutura do mordente fixo em ES, ele se torna particularmente adequado para a fixação com peças menores e quantidades maiores. Isto permite a usinagem de baixo custo de séries ainda maiores.
Vantagens
As posições dos batentes fixos podem ser ajustadas com precisão, através da escala lateral nos trilhos e mordentes fixos.
Fornecimento
Mordente fixo de ES.
Parafuso de fixação.
Porcas T.
Parafuso de fixação.
Porcas T.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.