Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Mordentes fixos em DS para sistema de fixação múltipla, forma A, mordentes fixos com superfície sem tratamento
a partir de
99,02 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Mordentes fixos em DS para sistema de fixação múltipla, forma B, mordentes fixos recartilhados
a partir de
119,54 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Mordentes fixos em DS para sistema de fixação múltipla, forma C, mordentes fixos depostos
a partir de
106,26 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Indicação
É possível escolher entre três versões diferentes de mordentes fixos:
- Versão com superfície sem tratamento, forma A, para peças de trabalho pré-usinadas.
- Versão recartilhada, forma B, para peças brutas.
- Mordentes com entalhes, forma C, para prender com uma pequena borda de fixação.
Os furos de fixação laterais servem para a fixação de batentes para peças de trabalho.
Os dois orifícios de fixação nas superfícies de fixação permitem a montagem de trilhos de fixação adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal das peças.
- Versão com superfície sem tratamento, forma A, para peças de trabalho pré-usinadas.
- Versão recartilhada, forma B, para peças brutas.
- Mordentes com entalhes, forma C, para prender com uma pequena borda de fixação.
Os furos de fixação laterais servem para a fixação de batentes para peças de trabalho.
Os dois orifícios de fixação nas superfícies de fixação permitem a montagem de trilhos de fixação adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal das peças.
Aplicação
Os mordentes fixos de DS são posicionados sobre os trilhos de fixação de acordo com a situação de aperto. Obtém-se uma conexão por fechamento de forma, através da superfície dentada, apertando o parafuso de fixação. Os mordentes fixos com dois parafusos de fixação são preferencialmente usados para processos de usinagem com maiores forças.
Vantagens
As posições dos batentes fixos podem ser ajustadas com precisão, através da escala lateral nos trilhos e mordentes fixos.
Fornecimento
Mordente fixo de DS.
Parafuso de fixação.
Porcas T.
Parafuso de fixação.
Porcas T.