Batente Para Peças De Trabalho
1355
aço temperado
temperado, brunido e polido
- Para o atamento lateral das peças de trabalho
- Ajuste contínuo do batente em altura
- Fixação rápida e segura através da união roscada
13,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente Para Peças De Trabalho
Versão 1
1355
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
temperado, brunido e polido
B=Largura
17
D=Rosca fêmea
M06
H=Altura
10
L=Comprimento
45
Adequado para a largura do sis
50
B1
11
B2
6,5
H1
6
L1
38
L2
10
L3
12
R
4
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
temperada e superfície plana polida (HRC 32).
Indicação
Com o batente para peças de trabalho projetados para sistemas de fixação múltipla, as peças podem ser posicionadas lateralmente.
Aplicação
O batente pode ser montado lateralmente em ambas as superfícies dos mordentes fixos.
Vantagens
Regulável de forma flexível, através do orifício oblongo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.