Barras De Apoio
1355
aço ferramenta
endurecida e polida
- Para ajustar a profundidade de fixação da peça de trabalho
- Preparação rápida das peças de trabalho devido à igual altura dos suportes
- Adequado para o sistema de fixação múltipla
12,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Barras De Apoio
Versão 1
1355
Versão 2
aparafusável
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
endurecida e polida
B=Largura
49,5
D=Diâmetro interno
6
H=Altura
17
L=Comprimento
5
Adequado para a largura do sis
50
B1
30
H1
12,3
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Indicação
Podem ser ajustadas diferentes profundidades de fixação da peça de trabalho através das barras de apoio.
Aplicação
As barras de apoio podem ser firmemente aparafusadas nos mordentes fixos em ES e DS, bem como nas cunhas de fixação.
Vantagens
Preparação rápida das peças de trabalho no sistema de fixação múltipla. Mesma profundidade de fixação das peças, devido à altura de suporte polida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.