Material
Aço.
Versão
Mordente escalonado endurecido, superfícies de fixação polidas.
Barra serrilhada endurecida.
Barra serrilhada endurecida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Mordente escalonado endurecido, superfícies de fixação polidas.
Barra serrilhada endurecida.
Barra serrilhada endurecida.
Indicação para encomenda
Mordentes escalonados de encaixe na versão alta em pares com dois insertos recartilhados tipo gripper e três fusos de fixação com comprimentos diferentes.
Indicação
A peça de trabalho será fixada primeiramente com o fuso centralizador inferior e depois reapertada com o fuso superior.
Equipamento básico:
Para mordente com largura de 80 mm.
Fornecimento do mordente escalonado de encaixe na versão alta em pares com 2 insertos recartilhados tipo “Gripper” e 3 fusos de fixação com comprimentos diferentes.
1. Comprimento 80 mm, área de fixação 6 mm a 35 mm.
2. Comprimento 140 mm, área de fixação 6 mm a 95 mm.
3. Comprimento 200 mm, área de fixação 6 mm a 155 mm.
Para morsa autocentrante com largura de mordente de 125 mm.
Fornecimento do mordente escalonado de encaixe na versão alta em pares com 2 insertos tipo ”Gripper” e 3 fusos de fixação com comprimentos diferentes.
1. Comprimento 110 mm, área de fixação 6 mm a 60 mm.
2. Comprimento 245 mm, área de fixação 6 mm a 200 mm.
3. Comprimento 315 mm, área de fixação 6 mm a 270 mm.
Equipamento básico:
Para mordente com largura de 80 mm.
Fornecimento do mordente escalonado de encaixe na versão alta em pares com 2 insertos recartilhados tipo “Gripper” e 3 fusos de fixação com comprimentos diferentes.
1. Comprimento 80 mm, área de fixação 6 mm a 35 mm.
2. Comprimento 140 mm, área de fixação 6 mm a 95 mm.
3. Comprimento 200 mm, área de fixação 6 mm a 155 mm.
Para morsa autocentrante com largura de mordente de 125 mm.
Fornecimento do mordente escalonado de encaixe na versão alta em pares com 2 insertos tipo ”Gripper” e 3 fusos de fixação com comprimentos diferentes.
1. Comprimento 110 mm, área de fixação 6 mm a 60 mm.
2. Comprimento 245 mm, área de fixação 6 mm a 200 mm.
3. Comprimento 315 mm, área de fixação 6 mm a 270 mm.
Vantagens
Ideal para a usinagem de 5 lados. Estrutura maior na mesa de trabalho para máquinas com 5 eixos. Força de tensão age diretamente abaixo da peça de trabalho. Os mordentes modulares podem ser reequipados para morsas autocentrantes de 80mm e 125mm. A peça de trabalho será fixada primeiramente com o fuso centralizador inferior e depois reapertada com o fuso superior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.