text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico de alumínio.
Superfícies de fixação em aço.
Versão
Corpo básico anodizado em azul.
Superfícies de fixação endurecidas e brunidas.
Indicação
Os pinos de fixação são um sistema flexível para uma fixação segura e potente de peças de trabalho com contornos exteriores regulares e irregulares.

Eles podem ser montados em mesas coordenadas com ranhuras T ou diretamente num furo roscado. Os pinos de fixação servem como suporte e batente ao mesmo tempo.

Os pinos de fixação estão disponíveis em alturas de 50 e 80 mm. A área de fixação é de 5–25 mm. Por meio de extensões, a área de fixação (faixa de aperto) pode ser aumentada para 20–40 mm ou 40–60 mm. O anel de fixação em latão impede marcas na peça de usinagem.

O parafuso de fixação e a extensão devem ser encomendados separadamente.
Montagem
O posicionamento e a fixação dos pinos de fixação são efetuados por meio de um parafuso cêntrico.

Posicione o pino de fixação (sem parafuso de fixação) na mesa coordenada. Em seguida, aperte o parafuso no centro com uma chave sextavada. O parafuso de fixação inserido posteriormente por cima, prenderá a peça de usinagem com força e segurança.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram