text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Forma A:
Graças à ponta arredondada, os parafusos de apoio podem ser usados como elemento de posicionamento para peças de trabalho com furos ou similares.

Forma B:
Os parafusos de apoio podem ser usados para centralizar peças de trabalho através da ponta.
Indicação de desenho
1) Contraporca
Forma A: arredondada
Forma B: pontiaguda
Acessórios
Placas de base 01042.
Trilhos de base 34000-15.
Elementos de extensão 02035-01.
Placas de retenção 33263.

Outros clientes também compraram