Material
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Versão
com polimento eletrolítico.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Abraçadeiras para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma A
a partir de
32,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Abraçadeiras para conexão de tubos com flange em aço inoxidável, forma B
a partir de
61,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Versão
com polimento eletrolítico.
Indicação
As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050