Material
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Versão
com polimento eletrolítico.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em aço inoxidável, forma A
a partir de
32,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em aço inoxidável, forma B
a partir de
67,36 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.
Versão
com polimento eletrolítico.
Indicação
As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050