Material
Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Tampão forma A, sem ventilação
a partir de
1,39 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Tampão forma B, com ventilação
a partir de
1,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Tampão forma C, com ventilação e filtro de ar
a partir de
1,62 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
Forma A: sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: com ventilação e filtro de ar
1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C
Forma B: com ventilação
Forma C: com ventilação e filtro de ar
1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C