Material
Termoplástico, poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Versão
Anel de vedação plano sem amianto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma A
a partir de
1,64 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma B
a partir de
1,68 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Termoplástico, poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Versão
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
A forma B possui um furo de respiro lateral posicionado na cabeça sextavada com diâmetros de 2 a 3,5mm, dependendo do tamanho do tampão roscado.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Furo de respiro apenas na forma B
2) Furo de respiro apenas na forma B