Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, sem ventilação
a partir de
1,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Tampão com vareta de nível de óleo, forma B, com ventilação
a partir de
1,90 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e filtro de ar
a partir de
1,74 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
Entalhes de marcação mín. máx.
Indicação de desenho
Forma A: sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: com ventilação e filtro de ar
1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C
Forma B: com ventilação
Forma C: com ventilação e filtro de ar
1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C