Material
Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Base para pés niveladores articuladso em Zamak ou aço inoxidável, forma A
a partir de
5,83 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma B
a partir de
6,51 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma C
a partir de
15,99 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma D
a partir de
17,53 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
Indicação de desenho
Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório
1) para bases com Ø a partir de 80
Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Forma C com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório
1) para bases com Ø a partir de 80