{"product":{"productId":"agid.35607","price":43.15,"name":"Pés de ajuste de altura"},"currency":"EUR"}
Material
Aço 1.7225.
Versão
Galvanizado e passivado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço 1.7225.
Versão
Galvanizado e passivado.
Indicação
Os pés de ajuste de altura são usados sempre que sistemas, máquinas e equipamentos pesados precisam ser montados e nivelados. Eles se caracterizam por seu amplo curso de ajuste de 15 mm a 40 mm.
A carga estática F ocorre após a dedução da força de pré-carga do parafuso de fixação.
A carga estática F ocorre após a dedução da força de pré-carga do parafuso de fixação.
Sob consulta
Outros tamanhos.
Pé de ajuste de altura em aço inoxidável A1 ou A4.
Pé de ajuste de altura em aço inoxidável A1 ou A4.
Acessórios
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.