Dobradiça
aço inoxidável A2
jateado
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: indústria alimentícia, de embalagens, de química, farmacêutica
- peça polida ou jateada.
38,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
A
Tipo de produto
dobradiça pendurável
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície do corpo básico
jateado
Chave de aço
1.4301
A=Comprimento
57
B=Largura
30
D1=Diâmetro
4
A1
26
A2
29,5
A3
10
A4
12
A5
5
B1
16
B2
9,5
D
M05
H
10
Modo de fixação
soldável
Tipo da forma
oval
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça polida ou jateada.
Indicação
As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com furo de fixação possuem
um ângulo de abertura de 180°. As dobradiças podem ser utilizadas nas
indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.
As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na versão jateada.
um ângulo de abertura de 180°. As dobradiças podem ser utilizadas nas
indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.
As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na versão jateada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.