- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: indústria alimentícia, de embalagens, de química, farmacêutica
- peça polida ou jateada.
Descrição
Material
Aço inoxidável .
Versão
peça polida ou jateada.
Indicação
As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com parafuso de fixação
possuem um ângulo de abertura de 95°. As dobradiças podem ser utilizadas
nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.
As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na
versão jateada.
possuem um ângulo de abertura de 95°. As dobradiças podem ser utilizadas
nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.
As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na
versão jateada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.